EAN
3250610091418
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Pezzo centrale per presa RJ universale R.Classic bianco polare lucido WLF1007WG
Prezzo
13,74 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 180 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreUAE/IAE
-
Numero di connessioni1
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza58,10 mm
-
Larghezza58,10 mm
-
Profondità14 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsR.x, SERIE R.CLASSIC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WLF1007WG
Pezzo centrale per presa RJ universale R.Classic bianco polare lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Più documentazione