Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 bianco pol. luc. 20262089
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 152 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
-
Corrente nominale5 A
-
Max. corrente di commutazione10 A
-
Tensione nominale250 - 250 V
-
Tensione nominale250 V
-
Tensione di rete230 V AC
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità51 mm
-
Con displayNo
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di termostatoTermostato/regolatore di temperatura ambiente
-
Tipo di sondaBimetallo
-
Con riscaldatoreSÌ
-
Tipo di contatto1x in commutazione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 20262089
Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE, 2012-11)
Manuale di installazione de-DE 2012-10-24
PDF1,11 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-13
PDF263,72 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-13
PDF265,46 kB