Accoppiatore bus da incasso KNX, rotondo 80040002
EAN
4011334449829
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
192,70 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 497 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Testo
-
ProtezioneCon sportello antipolvere per l'interfaccia utente (AST)
-
TemperaturaCollegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 80040002
Accoppiatore bus da incasso KNX, rotondo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni fr-FR, de-DE, it-IT 2023-02-20
PDF1,93 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2012-07-17
PDF1,04 MB
Manuale di installazione en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT 2012-07-17
PDF1009,88 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Più documentazione