Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare 80163780
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 184 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati20 mA
-
Con termostato per ambientiNo
-
Altezza55,30 mm
-
Larghezza55,80 mm
-
Profondità13,85 mm
-
Numero di punti di azionamento6
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Finitura superficialeLucido
-
Con portaetichettaSÌ
-
Con displayNo
-
FunzioneFunzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
-
TemperaturaSensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto
-
Collegamento bus integratoNo
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Telegramma KNX generico
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 80163780
Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2022-11-25
PDF1,44 MB
Manuale di installazione en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Guida applicazione
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (DE, 2022-01), easy link
Guida applicazione de-DE 2022-01-14
PDF3,03 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (DE, 2022-01), easy link
Guida applicazione de-DE 2022-01-14
PDF3,03 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Guida applicazione en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Guida applicazione en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (IT, 2022-01), easy link
Guida applicazione it-IT 2022-01-17
PDF3,03 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (IT, 2022-01), easy link
Guida applicazione it-IT 2022-01-17
PDF3,03 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (DE, 2021-12)
Guida applicazione de-DE 2021-12-17
PDF6,81 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Guida applicazione en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (IT, 2021-11)
Guida applicazione it-IT 2021-11-12
PDF3,36 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF307,84 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF283,25 kB
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB