Accoppiatore bus da incasso KNX con morsetti per sonda temperatura esterna 80040001
EAN
3250617153362
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
192,70 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (36)Accessori associati
-
Coperchio 12 accessori disponibili -
Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 351 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Testo
-
ProtezioneCon sportello antipolvere per l'interfaccia utente (AST)
-
TemperaturaCollegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 80040001
Accoppiatore bus da incasso KNX con morsetti per sonda temperatura esterna
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni fr-FR, de-DE, it-IT 2023-02-20
PDF1,93 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-02-22
PDF245,83 kB
Più documentazione