The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Acces­sori di completamento
  • Cavi, morsetti e altri acces­sori
  • 75940252
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Inserto cieco per accoppiatore bus KNX Berker S.1 bianco lucido 75940252

EAN
4011334290698
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
17,53 €
/ pezzo *
17,53 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Inserto cieco per accoppiatore bus KNX Berker S.1 bianco lucido

75940252

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 75040001

    Accoppiatore bus da incasso KNX

    192,70 €  / pezzo*
  • 80040001

    Accoppiatore bus da incasso KNX con morsetti per sonda temperatura esterna

    192,70 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    1013
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Serie
  • Altezza
    55 mm
  • Larghezza
    55 mm
  • Profon­dità
    10,20 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 75940252
PDF
Hager RoHS report 75940252
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75940252 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75940252

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75940252 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75940252

    Inserto cieco per accoppiatore bus KNX Berker S.1 bianco lucido

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    161 - Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
    161
    Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
    Prezzo
    55,32 €
    / pezzo *
    55,32 €
    / pezzo *
  • 2
    EK090 - Sonda aggiuntiva per EK530
    EK090
    Sonda aggiuntiva per EK530
    Prezzo
    49,89 €
    / pezzo *
    49,89 €
    / pezzo *
  • 3
    EK088 - Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332
    EK088
    Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332
    Prezzo
    88,88 €
    / pezzo *
    88,88 €
    / pezzo *
  • 4
    TG018 - Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M
    TG018
    Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M
    Prezzo
    206,77 €
    / pezzo *
    206,77 €
    / pezzo *
  • 5
    TGZ181 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
    TGZ181
    Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
    Prezzo
    279,38 €
    / pezzo *
    279,38 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti