The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Acces­sori di completamento
  • Cavi, morsetti e altri acces­sori
  • 75940226
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Inserto cieco x accoppiatore bus KNX Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, vernic. 75940226

EAN
4011334384496
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
22,35 €
/ pezzo *
22,35 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Inserto cieco x accoppiatore bus KNX Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, vernic.

75940226

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 75040001

    Accoppiatore bus da incasso KNX

    192,70 €  / pezzo*
  • 80040001

    Accoppiatore bus da incasso KNX con morsetti per sonda temperatura esterna

    192,70 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Antracite
  • Codice RAL
    7021
  • finitura super­ficiale
    Vellutato
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
  • Trat­tamento
    Verniciato
Serie
  • Altezza
    58,50 mm
  • Larghezza
    58,50 mm
  • Profon­dità
    13 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 75940226
PDF
Hager RoHS report 75940226
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75940226 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75940226

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75940226 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75940226

    Inserto cieco x accoppiatore bus KNX Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, vernic.

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    161 - Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
    161
    Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
    Prezzo
    55,32 €
    / pezzo *
    55,32 €
    / pezzo *
  • 2
    EK090 - Sonda aggiuntiva per EK530
    EK090
    Sonda aggiuntiva per EK530
    Prezzo
    49,89 €
    / pezzo *
    49,89 €
    / pezzo *
  • 3
    EK088 - Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332
    EK088
    Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332
    Prezzo
    88,88 €
    / pezzo *
    88,88 €
    / pezzo *
  • 4
    TG018 - Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M
    TG018
    Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M
    Prezzo
    206,77 €
    / pezzo *
    206,77 €
    / pezzo *
  • 5
    TGZ181 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
    TGZ181
    Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
    Prezzo
    279,38 €
    / pezzo *
    279,38 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti