- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Vedi altro
Presa per altoparlanti High End comunicazione WDF48001
Prezzo
88,96 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (14)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 545 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettorePresa per altoparlanti
-
Sezione del cavo10 - 10 mm²
-
Numero di connessioni2
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità41,90 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
-
Profondità di installazione31 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino
Equipaggiamento
-
SchermatoNo
-
Con protezione polvereNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF48001
Presa per altoparlanti High End comunicazione
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-20
PDF331,37 kB
Più documentazione