Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.x nero 20292045
EAN
4011334508939
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
163,34 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 152 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Corrente
-
Max. corrente di commutazione10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V AC
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Impostazioni
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità50 mm
Schermo
-
Con displayNo
Equipaggiamento
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di termostatoRegolatore pompa di calore
-
Tipo di sondaBimetallo
-
Con riscaldatoreNo
Connessione
-
Tipo di contatto2 vie
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 20292045
Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.x nero
PDF -
Manuale di installazione
Manual for Room thermostat with swich heating/cooling (DE, IT 2020-12)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2020-12-15
PDF889,32 kB
Manual for Room thermostat with swich heating/cooling (EN, NL 2020-12)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2020-12-15
PDF875,37 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-13
PDF262,74 kB
Più documentazione