Derivazione per rilevatori di movimento, progettata per ampliare le funzionalità del sistema di controllo illuminazione. Compatibile con diversi rilevatori della gamma Berker, consente la gestione da punti aggiuntivi garantendo maggiore flessibilità d’installazione. Dotata di collegamento tramite morsetti a vite e alimentazione a 230 V, assicura affidabilità e semplicità di cablaggio.
EAN
4011334375883
Marchio
Berker
Confezione
1 pezzo
- Rivelatori da parete
- Berker S.1 - Rilevatori di movimento
- Berker B.3 - Rilevatori di movimento
- Berker B.7 - Rilevatori di movimento
- Berker Q.1 - Rilevatori di movimento
- Berker Q.3 - Rilevatori di movimento
- Berker Q.7 - Rilevatori di movimento
- Berker K.1 - Rilevatori di movimento
- Berker K.5 - Rilevatori di movimento
- Berker R.1 - Rilevatori di movimento
- Berker R.3 - Rilevatori di movimento
- Berker R.8 - Rilevatori di movimento
- Vedi altro
Derivazione per inserto relè 85320100
Prezzo
64,57 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (56)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 573 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85320100
Derivazione per inserto relè
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 8532xx - Motion detector extension unit (DE-IT-EN-NL, 2022-04)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF263,81 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF224,85 kB
Più documentazione