The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker R.1
    • Applicazioni per hotel - Berker R.1
    • 16402045
    EAN
    4011334376934
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Applicazioni per hotel - Berker R.1
    • Berker R.3 - Applicazioni per hotel
    • Berker R.8 - Applicazioni per hotel
    • Vedi altro

    Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card R.1/R.3 nero lucido 16402045

    Prezzo
    178,15 €
    / pezzo *
    178,15 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WLN8010BG
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card R.1/R.3 nero lucido

    16402045

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente di contatto momen­tanea
      10 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Scheda per hotel
    • Numero di poli
      1
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1500 W
    • Lampade fluorescenti in circuito duo
      1500 W
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Tras­parente
      No
    Serie
    • Altezza
      69,50 mm
    • Larghezza
      69,50 mm
    • Profon­dità
      57,30 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      0
    • Con contatto di feed­back
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    • Serie Compa­tibili
      R.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 16402045
    PDF
    RoHS report 16402045
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 16402045 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 16402045

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 16402045 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 16402045

      Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card R.1/R.3 nero lucido

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Italia

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Immagine Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Immagine Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE 2014-05) | Hager Italia

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE 2014-05)

      Manuale di installazione de-DE 2017-09-08

      PDF
      712,85 kB
      Immagine Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager Italia

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Manuale di installazione en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
      Immagine Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2014-05) | Hager Italia

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2014-05)

      Manuale di installazione es-ES, it-IT 2014-05-28

      PDF
      780,60 kB
      Immagine Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2020-11)

      Manuale di installazione es-ES, it-IT 2020-11-13

      PDF
      897,78 kB
      Immagine Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT 2014-05) | Hager Italia

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT 2014-05)

      Manuale di installazione it-IT 2018-03-06

      PDF
      716,93 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      1
    • 1
      16402089 - Int. a relè con mascherina centrale x Hotel Card Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
      16402089
      Int. a relè con mascherina centrale x Hotel Card Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
      Prezzo
      178,15 €
      / pezzo *
      178,15 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti