- Berker S.1 - Controllo HVAC
- Berker B.3 - Controllo HVAC
- Berker B.7 - Controllo HVAC
- Berker Q.1 - Controllo HVAC
- Berker Q.3 - Controllo HVAC
- Berker Q.7 - Controllo HVAC
- Berker K.1 - Controllo HVAC
- Berker K.5 - Controllo HVAC
- Berker R.1 - Controllo HVAC
- Berker R.3 - Controllo HVAC
- Berker R.8 - Controllo HVAC
- Vedi altro
Commutatore a 3 vie, senza posizione 0 WDE386113
Prezzo
112,95 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (28)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 543 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 - 250 V
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Serie
-
Profondità42 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Testo
-
Tipo di commutazioneSenza posizione 0: 2-1-3
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE386113
Commutatore a 3 vie, senza posizione 0
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Più documentazione