Timer meccanico a parete, 120 min. 1 NA - 16 AX - 250 V WDE2041
Prezzo
148,30 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (50)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1348 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
-
Tensione nominale250 - 250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione16 A
-
Corrente nominale IN16 A
Funzioni
-
Tempo di ciclo120 min
Testo
-
Tipo di commutazioneBipolare Off
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
MorsettoCon morsetto passante
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
Serie
-
Profondità di installazione32,30 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE2041
Timer meccanico a parete, 120 min. 1 NA - 16 AX - 250 V
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-20
PDF330,99 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF369,67 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25
PDF309,16 kB
Più documentazione