- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Tecnologia di comunicazione
- A.8 - Tecnologia della comunicazione
- C.1 - Tecnologia della comunicazione
- C.8 - Tecnologia della comunicazione
- Vedere di più
Piastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione WDF4612W
Prezzo
12,75 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (53)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1344 product.page.accessories.products-available
Accessori obbligatori
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Tipo di connettoreJack modulare
-
Numero di connessioni1
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità13 mm
-
Dimensioni apertura (L x A)14,9 x 20,7
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
-
MaterialeMetallo, Plastica
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF4612W
Piastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF385,16 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24
PDF301,09 kB
Più documentazione