Presa di ricarica USB doppia 230V 3A antracite, supporto angolare 260205
EAN
4011334467847
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
149,39 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 479 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di connettore/spina USBA
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso230 - 230 V
-
Tensione d’uscita5 - 5 V
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso34 mm
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Con fusibile miniaturizzatoNo
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
Potenza
-
Potenza d’uscita15 W
-
Potenza assorbita in stand-by0,15 W
Corrente
-
Corrente nominale0,20 A
-
Corrente d’uscita3000 mA
Testo
-
Connettori a jackCon 2 prese USB tipo A
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
ProtezioneSenza protezione elevata contro i contatti
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 260205
Presa di ricarica USB doppia 230V 3A antracite, supporto angolare
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF182,67 kB
dc21-0044
Dichiarazione di conformità International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Più documentazione