Mascherina centrale con finestra TAE bianco polare lucido 145809
EAN
4011334163442
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
7,33 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
457309
Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
42,30 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 231 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreTAE
-
Numero di connessioni2
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza51,50 mm
-
Larghezza51,50 mm
-
Profondità12 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsK.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 145809
Mascherina centrale con finestra TAE bianco polare lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Più documentazione