Anello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x nero lucido WAF7073BG
Prezzo
2,90 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Pezzo centrale per telecomunicazioni 129 product.page.accessories.products-available -
Presa di equalizzazione 2 product.page.accessories.products-available -
Cornice 851 product.page.accessories.products-available -
Cassetta portafrutti 42 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1036 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.title.keyfeatures
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Caratteristiche tecniche
Materiali
-
ColoreNero notte
-
Codice RALSimile a RAL 9005
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50,00 %
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza55 mm
-
Altezza di apertura50 mm
-
Larghezza55 mm
-
Profondità10 mm
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAF7073BG
Anello intermedio per pezzo centrale/pezzo 50 x 50 mm, A.x/C.x nero lucido
PDF -
Allegato Prodotto
Allegato prodotto it-IT 2026-10-01
PDF130,73 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Più documentazione