Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari bianco lucido 147202
EAN
4011334226741
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
32,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
11098982
Anello intermedio per mascherina centrale Berker S.1 bianco lucido
2,64 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 395 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreJack modulare
-
Numero di connessioni2
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità30 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsBERKER K.x, BERKER Q.x, BERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 147202
Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari bianco lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-09-02
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Più documentazione