Mascherina c.le x accoppiamenti in fibra ottica Duplex SC bianc pol. opac/vellut 14801909
EAN
4011334321712
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
32,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 395 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreJack modulare
-
Numero di connessioni2
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità30 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsBERKER K.x, BERKER Q.x, BERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 14801909
Mascherina c.le x accoppiamenti in fibra ottica Duplex SC bianc pol. opac/vellut
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-09-02
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Più documentazione