Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44 383120
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (17)Accessori associati
-
Isolatore relè persiane 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 570 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Tipo di comando/pulsante per venezianePulsante a 1 poli
-
Tensione nominale250 V
-
Corrente di commutazione10 A
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Tipo di commutazione1 polo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
-
Relativo alla serieBERKER B.3, BERKER B.7, BERKER K.1, BERKER K.5, BERKER Q.1, BERKER Q.3, BERKER Q.7, BERKER R.1, BERKER R.3, BERKER R.8, BERKER S.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 383120
Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE, 2014-03)
Manuale di installazione de-DE 2009-11-19
PDF191,74 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Manuale di installazione en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB