Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco 4539
EAN
4011334178637
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
39,85 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (17)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 605 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione16 - 16 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Materiali
-
ColoreBianco
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale125 V
Corrente
-
Corrente nominale1 A
Serie
-
Profondità di installazione22 mm
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Porte logicheCat.3
-
Protezionenessuno
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 4539
Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-06-15
PDF242,19 kB
Più documentazione