The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 303501
    EAN
    4011334377207
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo 303501

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WDE303501

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo

    303501

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WLW2010BG
    WLW2010BG
    Bilanciere doppio R.Classic nero lucido
    19,63 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WLW2010WG
    WLW2010WG
    Bilanciere doppio R.Classic bianco polare lucido
    18,56 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WLW2300BG
    WLW2300BG
    Bilanciere doppio con lente trasparente R.Classic nero lucido
    24,11 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WLW2300WG
    WLW2300WG
    Bilanciere doppio con lente trasparente R.Classic bianco polare lucido
    23,16 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Corrente nominale IN
      10 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Materiali
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento base
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto, Raccordo a vite
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      2
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      31 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Doppio bilan­ciere

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 303501
    PDF
    RoHS report 303501
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 303501 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 303501

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 303501 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 303501

      Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti