- Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
- Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.7 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker K.5 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker R.8 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie 1930 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie Glas - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni
- Vedi altro
Presa TV quadrupla terminale Serie 1930/Glas/R.classic WDF4589
Prezzo
75,51 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 641 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Attenuazione
-
Attenuazione collegamento a 2150 MHz2 dB
-
Attenuazione collegamento a 860 MHz2 dB
-
Attenuazione di passaggio a 860 MHz2 dB
Connessione
-
Tipo di connettorePresa d’arrivo
Frequenza
-
Larghezza di banda della frequenza5 - 2400 MHz
-
Tecnologia a banda larga5 - 2400 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite4
Materiali
-
MaterialeMetallo
-
Codice RAL7035
Serie
-
Profondità27,2 mm
-
Profondità di installazione40 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Testo
-
FunzioneHDTV compatibile
-
Condizioni di impiegoTensione di comando CC passante
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Piastra di supporto/anello di supportoOcchiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDF4589
Presa TV quadrupla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF345,61 kB
Più documentazione