Cornice tripla Serie R.classic alu/nero, alluminio anodizzato WLD9300AB
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Presa 20 accessori disponibili -
Elemento centrale per telecomunicazioni 24 accessori disponibili -
Elemento base per sensore di movimento 1 accessori disponibili -
Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino) 14 accessori disponibili -
Pulsante 12 accessori disponibili -
Sensore di movimento 8 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Presa
- Elemento centrale per telecomunicazioni
- Elemento base per sensore di movimento
- Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino)
- Pulsante
- Sensore di movimento
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Scatola per la presa dell'antenna
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Interruttore elettronico
- Dimmer
- Comando veneziane
- Comando per impianti
- Coperchio
- Piastra di supporto
- Inserto per telecomunicazioni
- Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale
- Alimentatore USB
- Cronotermostato
- Ricambi per interruttori per uso residenziale
- Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
-
41092045Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLS1863WGPresa con spinotto di terra e LED di controllo Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
WLS1862WGPresa con spinotto x terra + LED orientamento Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
WLS1862BGPresa con spinotto x terra + LED orientamento Serie R.1/R.3 nero lucido
-
WLS1800WGPresa con spinotto di messa a terra Serie R.classic bianco polare lucido
-
WLS1800BGPresa con spinotto di messa a terra Serie R.classic nero lucido
-
WLS1863BGPresa con spinotto messa a terra e LED di controllo R.Classic nero lucido
-
WLS1811WGPresa con spinotto di terra e coperchio Serie R.Classic bianco pol. luc.
-
WLS1811BGPresa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera R.Classic nero lucido
-
WLS1463WGPresa SCHUKO con LED di controllo R.Classic bianco polare lucido
-
WLS1463BGPresa SCHUKO con LED di controllo R.Classic nero lucido
-
WLS1462WGPresa SCHUKO con luce di orientamento LED Serie 1930/R.classic Bianco pol. Lucid
-
WLS1462BGPresa SCHUKO con luce di orientamento LED Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLS1300BGPresa SCHUKO Serie R.classic nero lucido
-
WLS1100BGPresa SCHUKO Serie R.classic nero lucido
-
6765792045Presa con spinotto di messa a terra Serie R.classic nero lucido
-
6765792089Presa con spinotto di messa a terra Serie R.classic bianco polare lucido
-
41092089Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Serie 1930/R.classic Bianco pol. Lucid
-
WLS6600BG1Presa italiana con messa a terra 10 A/16 A Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLS6600PW1Presa italiana con messa a terra 10 A/16 A Serie 1930/R.classic Bianco pol. Luc.
-
11962079Inserto con pezzo centrale x miniconnettore Serie R.classic bianco polare lucido
-
WLF4400WGPezzo centrale per passacavo R.Classic/R. classic bianco polare lucido
-
WLF4400BGPezzo centrale per passacavo R.Classic/R. classic nero lucido
-
WLF4000WGPezzo centrale con finestra TAE R.Classic/R. classic bianco polare lucido
-
WLF4000BGPezzo centrale con finestra TAE R.Classic/R. classic nero lucido
-
WLF1068WGPezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.Classic bianco polare lucido
-
WLF1068BGPezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.Classic/R. classic nero lucido
-
WLF1008WGPezzo c.le x presa RJ universale doppio Serie R.Classic bianco pol. luc.
-
WLF1008BGPezzo centrale x presa RJ universale doppio R.Classic nero lucido
-
WLF1007WGPezzo centrale per presa RJ universale R.Classic bianco polare lucido
-
WLF1007BGPezzo centrale per presa RJ universale R.Classic/R. classic nero lucido
-
11962035Inserto con pezzo centrale per miniconnettore Serie R.classic nero lucido
-
10382089Pezzo centrale con finestra TAE Berker R.1/R.3/R. classic bianco polare lucido
-
10192045Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
-
10192089Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic bianco polare lucido
-
12032045Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
-
12032089Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.1/R.3/R.classic bianco polare lucido
-
14072045Pezzo centrale per presa RJ universale Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
-
14072089Pezzo centrale per presa RJ universale R.1/R.3/R.classic bianco polare lucido
-
14092045Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Berker R.1/R.3/R.classic nero lucido
-
4587Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
4539Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
455401Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
4586Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
455501Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
4588Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
4538Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF41083Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
384603Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic
-
383803Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic
-
16402035Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido
-
16402079Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
503601Pulsante, contatto di commutazione comando luci
-
503511Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE383803Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDE384603Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic
-
WLN8010BGInt. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLN8010WGInt. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WDE503511Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE503601Pulsante, contatto di commutazione comando luci
-
85341139Rilevatore di movimento 1, 1 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85341131Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342139Rilevatore di movimento 2, 2 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85342131Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342239Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85342231Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
85341239Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85341231Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20302035Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido
-
20302079Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20342079Termost. cont. NA + mostr. x risc. a pavim Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20342035Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20262035Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20262079Termostato cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20292079Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic bianco polare
-
20292035Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic nero
-
WLN5026BGTermostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero luc.
-
WLN5026WGTermostato cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WLN5029BGTermostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic nero
-
WLN5029WGTermostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic bianco polare
-
WLN5030BGTermostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLN5030WGTermostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WLN5034BGTermostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie 1930/R.classic nero luc.
-
WLN5034WGTermost. cont. NA + mostr. x risc. a pavim Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
459410Presa TV quadrupla terminale Serieic
-
450210Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
451510Presa TV doppia scatola passante, 10 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
451515Presa TV doppia scatola passante, 15 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
451520Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
452210Presa TV tripla terminale Serieic
-
WDF4589Presa TV quadrupla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
38112189Commut. a manopola x veneziane unipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.
-
38112145Commutatore a manopola per veneziane unipolare con pezzo c.le R.classic nero
-
38122189Commutatore a manopola x veneziane bipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.
-
38122145Commutatore a manopola per veneziane bipolare con pezzo c.le R.classic nero
-
WDE38112145Commutatore a manopola per veneziane unipolare con pezzo c.le R.classic nero
-
WDE38112189Commut. a manopola x veneziane unipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.
-
WLE7261BGCommutatore a manopola per veneziane bipolare con pezzo c.le R.classic nero
-
WLE7261WGCommutatore a manopola x veneziane bipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.
-
29452045Derivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic nero
-
29452089Derivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic bianco polare
-
29442045Regolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic nero
-
29442089Regolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic bianco polare
-
85422101dimmer a pulsante universale doppio Serie 1930/R.classic
-
85421101Regolatore luce a pulsante (R, L) 2 fili / 3 fili Serie 1930/R.classic
-
85421201dimmer a pulsante universale singolo Serie 1930/R.classic
-
WL4011BGRegolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic nero
-
WL4011WGRegolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic bianco polare
-
WL4041BGDerivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic nero
-
WL4041WGDerivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic bianco polare
-
85221101Inserto comfort veneziana Serie 1930/R.classic
-
85741139Orologio per comando veneziane R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85741131Orologio per comando veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85241139Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85241131Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
387603Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
387703Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
387503Interruttore a manopola doppio 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
389303Interruttore a manopola bipolare 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
303501Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
-
303701Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
-
WDE30350116Interruttore di serie off/changeover 16 AX, anello di supporto rotondo
-
WDE303601Deviatore, anello di supporto rotondo, ControlloLuci,
-
WDE30360116Interruttore di spegnimento/cambio 16 AX, anello di supporto rotondo
-
WDE30370116Interruttore intermedio, anello di rotondo supporto, 16AX
-
WDE387603Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
WDE387703Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
WDE303501Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE303701Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
-
457209Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
457205Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
457309Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
457305Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800AT1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
WDF4800AT2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800PW1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
WDF4800PW2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
WLF4379BGPresa High Definition R.Classic nero lucido
-
WLF4379WGPresa High Definition R.Classic bianco polare lucido
-
WLF4380BGPresa High Definition con collegamento a innesto 90° R.Classic nero lucido
-
WLF4380WGPresa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie R.Classic Bianco pol. Luc.
-
WLW2001BGBilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic nero lucido
-
WTD9131STWPlacca con traversino x Int./Puls. a manopola R.Classic acciaio inox bianco pol.
-
WTD9131STBPlacca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic acciaio inox, nero
-
WTD9131PWPlacca con traversino x interruttore/Puls. a manopola R.classic bianco polare
-
WTD9131GWPlacca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic vetro bianco polare
-
WTD9131GBPlacca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic vetro nero
-
WTD9131BGPlacca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic nero
-
WTD9131AWPlacca con traversino x Int./Puls. a manopola R.Classic allum. bianco pol.
-
WTD9131ABPlacca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic alluminio, nero
-
WLW2002WGBilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic bianco polare lucido
-
WLW2002BGBilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic nero lucido
-
WLW2001WGBilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic bianco polare lucido
-
1001208900Placca con traversino x interruttore/Puls. a manopola R.classic bianco polare
-
WLW1014WGBilanciere con serigrafia "0" R.Classic bianco polare lucido
-
WLW1014BGBilanciere con serigrafia "0" R.Classic nero lucido
-
WDW5000CHTraversino in cromo Serie 1930/Glas
-
1001205500Placca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic vetro nero
-
1001208300Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic vetro bianco polare
-
1001200400Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic acciaio inox, nero
-
1001201400Placca con traversino x Int./Puls. a manopola R.Classic acciaio inox bianco pol.
Proprietà tecniche
-
Numero di bande3
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAlluminio
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoAnodizzato
-
Altezza81,20 mm
-
Larghezza223,20 mm
-
Profondità9,90 mm
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WLD9300AB
Cornice tripla Serie R.classic alu/nero, alluminio anodizzato
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
WLD9200STBCornice doppia Serie R.classic acciaio inox/nero, metallo opacoPrezzo156,80 €/ pezzo *156,80 €/ pezzo * -
2
WLD9100GBCornice singola Serie R.classic vetro neroPrezzo64,50 €/ pezzo *64,50 €/ pezzo * -
3
WLD9200AWCornice doppia Serie R.classic alu/bianco polare, alluminio anodizzatoPrezzo156,80 €/ pezzo *156,80 €/ pezzo * -
4
WLD9100STWCornice singola Serie R.classic acciaio inox/bianco polare, metallo opacoPrezzo64,50 €/ pezzo *64,50 €/ pezzo * -
5
WLD9200STWCornice doppia Serie R.classic acciaio inox/bianco polare, metallo opacoPrezzo156,80 €/ pezzo *156,80 €/ pezzo *