Regolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic bianco polare WL4011WG
Prezzo
341,16 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori elettrici/ricambi per apparecchi di illuminazione 1 accessori disponibili -
Dimmer 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 26 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
MaterialeMetallo, Plastica
Serie
-
Asse del diametro4 mm
-
Profondità di installazione24 mm
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità45 mm
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoInterruttore a pulsante e rotativo
Illuminazione
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V3 - 100 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Testo
-
Principio regolazione luceIntervento a inizio o fine di fase o inizio fase LED a seconda del tipo di carico, autoimpostabile
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Condizioni di impiegoPossibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Ingresso unità di estensioneCon ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) a un tasto, Con ingresso per inserto di derivazione per regolatori di luce a manopola universali
-
Utilizzo e comandoNessuna interfaccia Bluetooth
Equipaggiamento
-
Ingresso stazione secondariaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WL4011WG
Regolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic bianco polare
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Più documentazione