Cornice tripla Serie R.classic nero lucido WLD9300BG
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Disponibile anche in
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Presa 20 accessori disponibili -
Elemento centrale per telecomunicazioni 24 accessori disponibili -
Elemento base per sensore di movimento 1 accessori disponibili -
Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino) 14 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Presa
- Elemento centrale per telecomunicazioni
- Elemento base per sensore di movimento
- Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino)
- Pulsante
- Sensore di movimento
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Scatola per la presa dell'antenna
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Interruttore elettronico
- Dimmer
- Comando veneziane
- Comando per impianti
- Coperchio
- Piastra di supporto
- Inserto per telecomunicazioni
- Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale
- Alimentatore USB
- Cronotermostato
- Ricambi per interruttori per uso residenziale
- Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
-
41092045Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLS1863WGPresa con spinotto di terra e LED di controllo Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
WLS1862WGPresa con spinotto x terra + LED orientamento Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.
-
WLS1862BGPresa con spinotto x terra + LED orientamento Serie R.1/R.3 nero lucido
-
WLS1800WGPresa con spinotto di messa a terra Serie R.classic bianco polare lucido
-
WLS1800BGPresa con spinotto di messa a terra Serie R.classic nero lucido
-
WLS1863BGPresa con spinotto messa a terra e LED di controllo R.Classic nero lucido
-
WLS1811WGPresa con spinotto di terra e coperchio Serie R.Classic bianco pol. luc.
-
WLS1811BGPresa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera R.Classic nero lucido
-
WLS1463WGPresa SCHUKO con LED di controllo R.Classic bianco polare lucido
-
WLS1463BGPresa SCHUKO con LED di controllo R.Classic nero lucido
-
WLS1462WGPresa SCHUKO con luce di orientamento LED Serie 1930/R.classic Bianco pol. Lucid
-
WLS1462BGPresa SCHUKO con luce di orientamento LED Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLS1300BGPresa SCHUKO Serie R.classic nero lucido
-
WLS1100BGPresa SCHUKO Serie R.classic nero lucido
-
6765792045Presa con spinotto di messa a terra Serie R.classic nero lucido
-
6765792089Presa con spinotto di messa a terra Serie R.classic bianco polare lucido
-
41092089Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Serie 1930/R.classic Bianco pol. Lucid
-
WLS6600BG1Presa italiana con messa a terra 10 A/16 A Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLS6600PW1Presa italiana con messa a terra 10 A/16 A Serie 1930/R.classic Bianco pol. Luc.
-
11962079Inserto con pezzo centrale x miniconnettore Serie R.classic bianco polare lucido
-
WLF4400WGPezzo centrale per passacavo R.Classic/R. classic bianco polare lucido
-
WLF4400BGPezzo centrale per passacavo R.Classic/R. classic nero lucido
-
WLF4000WGPezzo centrale con finestra TAE R.Classic/R. classic bianco polare lucido
-
WLF4000BGPezzo centrale con finestra TAE R.Classic/R. classic nero lucido
-
WLF1068WGPezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.Classic bianco polare lucido
-
WLF1068BGPezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.Classic/R. classic nero lucido
-
WLF1008WGPezzo c.le x presa RJ universale doppio Serie R.Classic bianco pol. luc.
-
WLF1008BGPezzo centrale x presa RJ universale doppio R.Classic nero lucido
-
WLF1007WGPezzo centrale per presa RJ universale R.Classic bianco polare lucido
-
WLF1007BGPezzo centrale per presa RJ universale R.Classic/R. classic nero lucido
-
11962035Inserto con pezzo centrale per miniconnettore Serie R.classic nero lucido
-
10382089Pezzo centrale con finestra TAE Berker R.1/R.3/R. classic bianco polare lucido
-
10192045Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
-
10192089Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic bianco polare lucido
-
12032045Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
-
12032089Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.1/R.3/R.classic bianco polare lucido
-
14072045Pezzo centrale per presa RJ universale Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
-
14072089Pezzo centrale per presa RJ universale R.1/R.3/R.classic bianco polare lucido
-
14092045Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Berker R.1/R.3/R.classic nero lucido
-
4587Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
4539Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
455401Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
4586Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
455501Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
4588Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
4538Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF41083Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
384603Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic
-
383803Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic
-
16402035Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido
-
16402079Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
503601Pulsante, contatto di commutazione comando luci
-
503511Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE383803Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDE384603Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic
-
WLN8010BGInt. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLN8010WGInt. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WDE503511Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE503601Pulsante, contatto di commutazione comando luci
-
85341139Rilevatore di movimento 1, 1 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85341131Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342139Rilevatore di movimento 2, 2 m R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85342131Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85342239Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85342231Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
85341239Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
-
85341231Rilevat. movim. IR comfort 1, 1m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20302035Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido
-
20302079Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20342079Termost. cont. NA + mostr. x risc. a pavim Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20342035Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20262035Termostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero luc.
-
20262079Termostato cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
20292079Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic bianco polare
-
20292035Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic nero
-
WLN5026BGTermostato, cont. di commutazione, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero luc.
-
WLN5026WGTermostato cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WLN5029BGTermostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic nero
-
WLN5029WGTermostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno R.Classic bianco polare
-
WLN5030BGTermostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido
-
WLN5030WGTermostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
WLN5034BGTermostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie 1930/R.classic nero luc.
-
WLN5034WGTermost. cont. NA + mostr. x risc. a pavim Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.
-
459410Presa TV quadrupla terminale Serieic
-
450210Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
451510Presa TV doppia scatola passante, 10 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
451515Presa TV doppia scatola passante, 15 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
451520Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
452210Presa TV tripla terminale Serieic
-
WDF4589Presa TV quadrupla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
38112189Commut. a manopola x veneziane unipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.
-
38112145Commutatore a manopola per veneziane unipolare con pezzo c.le R.classic nero
-
38122189Commutatore a manopola x veneziane bipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.
-
38122145Commutatore a manopola per veneziane bipolare con pezzo c.le R.classic nero
-
WDE38112145Commutatore a manopola per veneziane unipolare con pezzo c.le R.classic nero
-
WDE38112189Commut. a manopola x veneziane unipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.
-
WLE7261BGCommutatore a manopola per veneziane bipolare con pezzo c.le R.classic nero
-
WLE7261WGCommutatore a manopola x veneziane bipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.
-
29452045Derivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic nero
-
29452089Derivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic bianco polare
-
29442045Regolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic nero
-
29442089Regolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic bianco polare
-
85422101dimmer a pulsante universale doppio Serie 1930/R.classic
-
85421101Regolatore luce a pulsante (R, L) 2 fili / 3 fili Serie 1930/R.classic
-
85421201dimmer a pulsante universale singolo Serie 1930/R.classic
-
WL4011BGRegolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic nero
-
WL4011WGRegolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic bianco polare
-
WL4041BGDerivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic nero
-
WL4041WGDerivazione per regolatore luce universale a manopola, R.classic bianco polare
-
85221101Inserto comfort veneziana Serie 1930/R.classic
-
85741139Orologio per comando veneziane R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85741131Orologio per comando veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
85241139Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic bianco polare lucido
-
85241131Pulsante per veneziane Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
-
387603Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
387703Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
387503Interruttore a manopola doppio 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
389303Interruttore a manopola bipolare 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
303501Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
-
303701Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
-
WDE30350116Interruttore di serie off/changeover 16 AX, anello di supporto rotondo
-
WDE303601Deviatore, anello di supporto rotondo, ControlloLuci,
-
WDE30360116Interruttore di spegnimento/cambio 16 AX, anello di supporto rotondo
-
WDE30370116Interruttore intermedio, anello di rotondo supporto, 16AX
-
WDE387603Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
WDE387703Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
-
WDE303501Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
-
WDE303701Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo
-
457209Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
457205Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
457309Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
457305Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800AT1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
-
WDF4800AT2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
-
WDF4800PW1Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
-
WDF4800PW2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
WLF4379BGPresa High Definition R.Classic nero lucido
-
WLF4379WGPresa High Definition R.Classic bianco polare lucido
-
WLF4380BGPresa High Definition con collegamento a innesto 90° R.Classic nero lucido
-
WLF4380WGPresa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie R.Classic Bianco pol. Luc.
-
WLW2001BGBilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic nero lucido
-
WTD9131STWPlacca con traversino x Int./Puls. a manopola R.Classic acciaio inox bianco pol.
-
WTD9131STBPlacca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic acciaio inox, nero
-
WTD9131PWPlacca con traversino x interruttore/Puls. a manopola R.classic bianco polare
-
WTD9131GWPlacca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic vetro bianco polare
-
WTD9131GBPlacca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic vetro nero
-
WTD9131BGPlacca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic nero
-
WTD9131AWPlacca con traversino x Int./Puls. a manopola R.Classic allum. bianco pol.
-
WTD9131ABPlacca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic alluminio, nero
-
WLW2002WGBilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic bianco polare lucido
-
WLW2002BGBilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic nero lucido
-
WLW2001WGBilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic bianco polare lucido
-
1001208900Placca con traversino x interruttore/Puls. a manopola R.classic bianco polare
-
WLW1014WGBilanciere con serigrafia "0" R.Classic bianco polare lucido
-
WLW1014BGBilanciere con serigrafia "0" R.Classic nero lucido
-
WDW5000CHTraversino in cromo Serie 1930/Glas
-
1001205500Placca con traversino per interruttore/pulsante a manopola R.classic vetro nero
-
1001208300Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic vetro bianco polare
-
1001200400Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic acciaio inox, nero
-
1001201400Placca con traversino x Int./Puls. a manopola R.Classic acciaio inox bianco pol.
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Numero di bande3
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza80,70 mm
-
Larghezza222,70 mm
-
Profondità9,90 mm
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WLD9300BG
Cornice tripla Serie R.classic nero lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
WLD9200STBCornice doppia Serie R.classic acciaio inox/nero, metallo opacoPrezzo156,80 €/ pezzo *156,80 €/ pezzo * -
2
WLD9100GBCornice singola Serie R.classic vetro neroPrezzo64,50 €/ pezzo *64,50 €/ pezzo * -
3
WLD9200AWCornice doppia Serie R.classic alu/bianco polare, alluminio anodizzatoPrezzo156,80 €/ pezzo *156,80 €/ pezzo * -
4
WLD9100STWCornice singola Serie R.classic acciaio inox/bianco polare, metallo opacoPrezzo64,50 €/ pezzo *64,50 €/ pezzo * -
5
WLD9200STWCornice doppia Serie R.classic acciaio inox/bianco polare, metallo opacoPrezzo156,80 €/ pezzo *156,80 €/ pezzo *