Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo WDE303501
Prezzo
51,76 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 191 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto, Raccordo a vite
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti2
Serie
-
Profondità di installazione31 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Diametro71 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Testo
-
Tipo di montaggioCon fissaggio a morsetto/vite
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
-
Tipo di commutazioneSerie
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE303501
Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-11
PDF298,14 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione