Commutatore a manopola per veneziane unipolare con pezzo c.le R.classic nero WDE38112145
Prezzo
164,57 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 24 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 1 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Testo
-
Tipo di commutazioneCon posizione 0
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioCon fissaggio a morsetto/vite
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Relativo alla serieSERIE R.CLASSIC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE38112145
Commutatore a manopola per veneziane unipolare con pezzo c.le R.classic nero
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Più documentazione