The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Serie R.classic
    • Berker Serie R.classic - Comandi tende e tapparelle
    • WLA6600
    Disco di blocco, accessorio per commutatori a manopola destinati al comando di veneziane. Realizzato in colore nero, si installa tramite montaggio a incastro e si integra con le soluzioni delle serie Berker e Hager. Compatto e pratico, è progettato come elemento di completamento per sistemi di comando di tende e veneziane.
    EAN
    3250610093092
    Marchio
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker Serie R.classic - Comandi tende e tapparelle

    Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessorio WLA6600

    Prezzo
    6,13 €
    / pezzo *
    6,13 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Configura il prodotto

    Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.

    Tool software de-DE 2025-11-13

    Strumenti aperti

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessorio

    WLA6600

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Nero
    Serie
    • Altezza
      38 mm
    • Larghezza
      38 mm
    • Profon­dità
      9,90 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a incastro

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WLA6600
    PDF
    RoHS report WLA6600
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WLA6600 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WLA6600

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WLA6600 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WLA6600

      Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessorio

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-24

      PDF
      303,22 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WLW2001BG - Bilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic nero lucido
      WLW2001BG
      Bilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic nero lucido
      Prezzo
      24,11 €
      / pezzo *
      24,11 €
      / pezzo *
    • 2
      WLW2002BG - Bilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic nero lucido
      WLW2002BG
      Bilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic nero lucido
      Prezzo
      24,11 €
      / pezzo *
      24,11 €
      / pezzo *
    • 3
      WLW2002WG - Bilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic bianco polare lucido
      WLW2002WG
      Bilanciere doppio con serigrafia frecce R.Classic bianco polare lucido
      Prezzo
      23,16 €
      / pezzo *
      23,16 €
      / pezzo *
    • 4
      WLE7261BG - Commutatore a manopola per veneziane bipolare con pezzo c.le  R.classic nero
      WLE7261BG
      Commutatore a manopola per veneziane bipolare con pezzo c.le R.classic nero
      Prezzo
      190,66 €
      / pezzo *
      190,66 €
      / pezzo *
    • 5
      WLW2001WG - Bilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic bianco polare lucido
      WLW2001WG
      Bilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic bianco polare lucido
      Prezzo
      23,16 €
      / pezzo *
      23,16 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti