- Cavi, morsetti e altri accessori
- Gestione carichi e sonda di temperatura
- Berker S.1 - Controllo HVAC
- Berker B.3 - Controllo HVAC
- Berker B.7 - Controllo HVAC
- Berker Q.1 - Controllo HVAC
- Berker Q.3 - Controllo HVAC
- Berker Q.7 - Controllo HVAC
- Berker K.1 - Controllo HVAC
- Berker K.5 - Controllo HVAC
- Berker R.1 - Controllo HVAC
- Berker R.3 - Controllo HVAC
- Berker R.8 - Controllo HVAC
- Berker Serie 1930 - Controllo HVAC
- Berker Serie R.classic - Controllo HVAC
- Vedi altro
Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ) WDN9031
Prezzo
56,71 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 228 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità8 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP67
Cavo
-
Lunghezza del cavo di collegamento4000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDN9031
Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
EU declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-US 2026-02-24
PDF271,93 kB
Più documentazione