The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 260219
    EAN
    4011334467854
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Presa di ricarica USB doppia 230V 3A bianco polare, supporto tondo 260219

    Prezzo
    178,79 €
    / pezzo *
    178,79 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti simili:

    WTS4155WM

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Presa di ricarica USB doppia 230V 3A bianco polare, supporto tondo

    260219

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Pezzo centrale con finestra TAE Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido
    28,57 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Pezzo centrale con finestra TAE Serie 1930/Glas bianco polare lucido
    28,57 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’in­gresso
      230 - 230 V
    • Tensione d’uscita
      5 - 5 V
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      34 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di uscite
      2
    Aces­sori
    • Con fusibile minia­turiz­zato
      No
    • Con portaetichetta
      No
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      9010
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      15 W
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,15 W
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0,20 A
    • Corrente d’uscita
      3000 mA
    Testo
    • Connet­tori a jack
      Con 2 prese USB tipo A
    • Fusibile
      Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto contro i sovrac­carichi (fusibile elet­tronico)
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Protezione
      Senza p‌rotezione elevata contro i contatti

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 260219
    PDF
    RoHS report 260219
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 260219 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 260219

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 260219 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 260219

      Presa di ricarica USB doppia 230V 3A bianco polare, supporto tondo

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Italia

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Immagine Declaration of conformity | Hager Italia

      Declaration of conformity

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
      Immagine dc21-0044 | Hager Italia

      dc21-0044

      Dichiarazione di conformità International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti