The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 11242089
    EAN
    4011334367062
    Marca
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Pezzo centrale x pulsante/spia luminosa E10 Berker R.1/R.3 bianco polare lucido 11242089

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WLF1054WG

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pezzo centrale x pulsante/spia luminosa E10 Berker R.1/R.3 bianco polare lucido

    11242089

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WDE5101
    WDE5101
    Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
    19,00 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDE510110
    WDE510110
    Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
    20,90 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • tipo di attacco della lampada
      E10
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Diametro da tagliare
      27,20 mm
    Testo
    • Serigrafia
      Senza serigrafia
    • Tipo di montaggio
      Pezzo centrale per fissaggio a innesto
    • Etichet­ta­tura
      Senza portaetichetta
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11242089
    PDF
    RoHS report 11242089
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 11242089 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 11242089

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 11242089 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 11242089

      Pezzo centrale x pulsante/spia luminosa E10 Berker R.1/R.3 bianco polare lucido

      PDF
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti