Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic bianco polare lucido 10192089
EAN
4011334377238
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
13,38 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
4468
Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
16,11 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 161 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di connessioni0
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza58,10 mm
-
Larghezza58,10 mm
-
Profondità17,40 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER R.x, Berker serie R.classic
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10192089
Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic bianco polare lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Più documentazione