Piastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione 454002
EAN
4011334160229
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
12,01 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (14)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 560 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connessione
-
Tipo di connettoreJack modulare
-
Numero di connessioni1
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità13 mm
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
MaterialeMetallo, Plastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 454002
Piastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-09-02
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Più documentazione