Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R. classic 451520
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WDF45923Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (42)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Attenuazione
-
Attenuazione collegamento a 2150 MHz23 dB
-
Attenuazione collegamento a 860 MHz20 dB
-
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz1,40 dB
-
Attenuazione di passaggio a 860 MHz0,60 dB
Connessione
-
Tipo di connettorePresa passante
Frequenza
-
Larghezza di banda della frequenza5 - 2400 MHz
-
Tecnologia a banda larga5 - 2400 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite2
Materiali
-
MaterialeMetallo
Serie
-
Profondità27,20 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Testo
-
FunzioneHDTV compatibile
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
Piastra di supporto/anello di supportoOcchiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 451520
Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R. classic
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12
PDF369,35 kB
Più documentazione