- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker S.1 - Controllo HVAC
- Berker B.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.3 - Controllo HVAC
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.7 - Controllo HVAC
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Controllo HVAC
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Controllo HVAC
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Controllo HVAC
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo HVAC
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Controllo HVAC
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.1 - Controllo HVAC
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.3 - Controllo HVAC
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker R.8 - Controllo HVAC
- Vedi altro
Interruttore bipolare 16 AX, 250 V WDE303212
Prezzo
41,16 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (40)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 494 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione16 AX (200W LED (SBL))
-
Corrente nominale16 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoLevetta singola
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Testo
-
Tipo di montaggioCon fissaggio a morsetto/vite
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
IlluminazionePer illuminazione e commutazione di controllo
-
Tipo di commutazioneCon posizione "0" predefinita, Bipolare Off
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE303212
Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione