The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WAW1014AT
    EAN
    3250610068113
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi

    Bilanciere 1-posto, serig. 0, A.x/C.x, antracite opaco WAW1014AT

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Bilanciere 1-posto, serig. 0, A.x/C.x, antracite opaco

    WAW1014AT

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    303212
    303212
    Interruttore bipolare 16 AX - 250 V
    41,16 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    303303
    303303
    Interruttore tripolare 10 AX - 250 V
    59,50 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDE303212
    WDE303212
    Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
    41,16 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDE303303
    WDE303303
    Interruttore tripolare 16 AX, 400V
    59,50 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Caratteristiche tecniche principali

    Materiale riciclato

    I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.

    Compatibilità trasversale

    Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Riconoscimento chiaro dei comandi

    Simboli chiari e serigrafati sui bilancieri di commutazione permettono un riconoscimento rapido e preciso delle funzioni, anche in applicazioni spe...

    Adattamento perfetto e installazione semplice

    Fessure minime e regolazione continua dell'altezza rendono l'installazione semplice e assicurano un adattamento perfetto del bilanciere. Le cornici...

    Protezione IP44 con set di guarnizioni

    I set di guarnizioni garantiscono protezione IP44 per un'installazione sicura in ambienti umidi.

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Levetta singola
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      1
    Materiali
    • Colore
      Antracite
    • Codice RAL
      7021
    • finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Serie
    • Altezza
      55 mm
    • Larghezza
      55 mm
    • Profon­dità
      21 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Senza
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      No
    Aces­sori
    • Con campo per l'etichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    • Utiliz­zabile in classe IP superiore
      IP44 in combinazione con set di guar­nizioni
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento di controllo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration WAW1014AT
    PDF
    Hager RoHS report WAW1014AT
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAW1014AT | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAW1014AT

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAW1014AT | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAW1014AT

      Bilanciere 1-posto, serig. 0, A.x/C.x, antracite opaco

      PDF
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-06-25 | Hager Italia

      File STEP International 2025-06-25

      STP
      7,15 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti