Termostato, cont. NA, + pezzo c.le, crono, R.x bianco polare 20462089
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Impostazioni
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità46 mm
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V AC
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Max. corrente di commutazione10 A
Materiali
-
ColoreBianco polare
Potenza
-
Consumo di corrente in modalità stand-by1,20 W
Condizioni d'uso
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
Equipaggiamento
-
Commutazione della differenza di temperatura0,50 K
-
Tipo di sondaSensore con resistenza
-
Tipo di displayLCD
-
Commutazione estate/invernoSÌ
Funzioni
-
Con funzione antigeloSÌ
Schermo
-
Con indicazione della temperatura ambienteSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 20462089
Termostato, cont. NA, + pezzo c.le, crono, R.x bianco polare
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2022-10-28
PDF582,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-10-11
PDF249,27 kB
Più documentazione