Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione 455401
Prezzo
51,14 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WDF410766Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (24)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione250 - 250 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale LSA+
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale72 V
Corrente
-
Corrente nominale IN0,50 A
Serie
-
Profondità di installazione31 mm
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
-
ProtezioneNo
-
SchermaturaPrese schermate
-
Piastra di supporto/anello di supportoOcchiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
-
Tipo di connessioneCon morsetti LSA +
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 455401
Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08
PDF360,88 kB
Più documentazione