Interruttore deviatore a 2 poli per cilindri di chiusura comando luci 382610
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (14)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 567 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente di commutazione16 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominale16 A
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Tensione nominale250 V
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Disposizione di montaggioElemento base
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Numero di tasti1
-
Profondità di installazione31 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Elemento di controllo/comandoChiave
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
IlluminazioneSenza illuminazione (non può essere illuminato)
-
Tipo di commutazioneBipolare interruttore/deviatore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 382610
Interruttore deviatore a 2 poli per cilindri di chiusura comando luci
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE, 2014-03)
Manuale di installazione de-DE 2009-11-19
PDF191,74 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Manuale di installazione en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB