Interruttore differenziale 1P+N 16 A, 30 mA, tipo A, 3kA 284401
Prodotti successivi:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (7)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
-
Numero di poli2
-
Tensione nominale230 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Corrente nominale16 A
-
Potere di chiusura e d'interruzione Idm3 kA
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Tenuta all'onda di scarica 8/20µs0,25 kA
-
Tipo di corrente residuaA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Numero di moduli0
-
Profondità di installazione32 mm
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1,5 - 2,5 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili2,50 - 2,50 mm²
-
ProtezionePer la protezione di utenze a valle
-
TipoTipo A per corrente alternata e corrente continua pulsata
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
Tipo di montaggioCon fissaggio a morsetto/vite, Per montaggio a incasso e in parete cava
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 284401
Interruttore differenziale 1P+N 16 A, 30 mA, tipo A, 3kA
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 284401 - Residual current circuit-breaker (DE-NL-FR, 2020-11)
Manuale di installazione fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-10
PDF900,63 kB
Manual for 284401 - Residual current circuit-breaker (DE 2017-01)
Manuale di installazione de-DE 2017-03-20
PDF531,47 kB
Manual for 284401 - Residual current circuit-breaker (EN-ES-NO, 2020-11)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, nn-NO 2021-11-10
PDF899,47 kB
Manual for 284401 - Residual current circuit-breaker (EN 2017-01)
Manuale di installazione en-GB 2017-03-20
PDF563,91 kB -
Dichiarazione di conformità
- EU Declaration of Conformity
dc23-1053
PDF220,35 kB