La mascherina centrale 50x50 mm per interruttore differenziale è progettata per completare i dispositivi della serie civile garantendo uniformità estetica e praticità installativa. La finitura in alluminio opaco verniciato si integra perfettamente con le gamme Berker compatibili, mentre il formato standard 50x50 mm assicura un montaggio semplice e preciso sugli inserti dedicati.
EAN
4011334459965
Marchio
Berker
Confezione
1 pezzo
Mascherina centrale 50x50 x int. diff., alluminio opaco, verniciato 14961404
Prezzo
20,53 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 209 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Altezza50 mm
-
Larghezza50 mm
-
Profondità32 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Identificazione
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 14961404
Mascherina centrale 50x50 x int. diff., alluminio opaco, verniciato
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12
PDF365,37 kB
Più documentazione