Interruttore a tirante off/deviatore inserti modulari 10 AX - 250V 3966
EAN
4011334025160
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
30,45 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 560 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino
Serie
-
Profondità di installazione31 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoTirante
Testo
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione, Per montaggio a muro e soffitto
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
-
IlluminazionePer illuminazione e commutazione di controllo
-
Tipo di commutazioneInterruttore/deviatore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 3966
Interruttore a tirante off/deviatore inserti modulari 10 AX - 250V
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Più documentazione