Pezzo centrale per interruttore/pulsante a tirante Berker S.1 bianco lucido 11468982
Prezzo
10,77 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 210 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoTirante
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza55,50 mm
-
Larghezza55,50 mm
-
Profondità25 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Identificazione
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 11468982
Pezzo centrale per interruttore/pulsante a tirante Berker S.1 bianco lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12
PDF374,33 kB
Più documentazione