Pezzo c.le x interruttore/pulsante a tirante Berker K.1 bianco polare lucido 11477009
EAN
4011334265467
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
13,77 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
395619
Puls. a tirante, contatto comm. con contatto di segn. separato comando luci
37,45 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 42 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoTirante
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza55,50 mm
-
Larghezza70,50 mm
-
Profondità26 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER K.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11477009
Pezzo c.le x interruttore/pulsante a tirante Berker K.1 bianco polare lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of conformity
dc24-1025
PDF273,76 kB
Più documentazione