Pezzo c.le x interruttore/Puls. a tirante Serie Q.1/Q.3 antrac.velluto, vern. 11466086
EAN
4011334379904
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
15,53 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
395619
Puls. a tirante, contatto comm. con contatto di segn. separato comando luci
37,45 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 155 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoTirante
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Altezza58,20 mm
-
Larghezza58,20 mm
-
Profondità25 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER Q.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11466086
Pezzo c.le x interruttore/Puls. a tirante Serie Q.1/Q.3 antrac.velluto, vern.
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of conformity
dc24-1025
PDF273,76 kB
Più documentazione