Pezzo c.le x interruttore/Puls. a tirante Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc. 11468989
Prezzo
10,77 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoTirante
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza55,50 mm
-
Larghezza55,50 mm
-
Profondità25 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Identificazione
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 11468989
Pezzo c.le x interruttore/Puls. a tirante Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12
PDF374,33 kB
Più documentazione