Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco 4538
Prezzo
37,99 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (24)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione16 - 16 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale125 V
Corrente
-
Corrente nominale IN1 A
Serie
-
Profondità di installazione22 mm
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Porte logicheCat.3
-
ProtezioneNo
-
SchermaturaScatola non schermata
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 4538
Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-06-15
PDF240,19 kB
Più documentazione