Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione 4586
EAN
4011334256380
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
50,43 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 602 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale LSA+
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale72 V
Corrente
-
Corrente nominale0,50 A
Serie
-
Profondità di installazione31 mm
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioFissaggio a vite tramite piastra di supporto, Senza graffe a espansione
-
ProtezioneNo
-
Piastra di supporto/anello di supportoOcchiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
-
Tipo di connessioneCon morsetti LSA +
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 4586
Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 4586-4587 - FCC socket outlet 8pole / 8/8pole shielded (DE-EN, 2016-04)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-04-27
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF109,75 kB
Più documentazione