Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V 503501
EAN
4011334030454
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
33,37 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (37)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 9 accessori disponibili -
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 587 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità41,60 mm
-
Profondità di installazione31,30 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti2
-
Tipo di pulsantePulsante di serie
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneQuickConnect
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related SystemsBERKER K.x, BERKER Q.x, BERKER R.x, BERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 503501
Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Più documentazione